- Novosti o proizvodima
- Nadzor stanja
- Pametno praćenje vibracija bez kabela
Pametno praćenje vibracija bez kabela
- Svestrana upotreba zahvaljujući radu s baterijom i radio prijenosu
- Za sveobuhvatno praćenje vibracija i temperature na teško dostupnim mjestima
- Radio tehnologija s pametnom mrežnom topologijom za učinkoviti prijenos podataka
- Jednostavna provedba od senzora do vizualizacije podataka
Praćenje vibracija za jednostavne strojeve
Senzorom VW za praćenje vibracija s radom na baterije, u kombinaciji s pristupnikom ZB0929 i moneom ifm-a ili LR SmartObserverom omogućuje se sveobuhvatno praćenje stanja stroja u skladu s normom ISO 10816. S integriranim praćenjem temperature moguće je otkriti neizbježno oštećenje strojeva i zakazati održavanje usmjereno k potražnji radi sprječavanja većeg oštećenja i skupih zastoja.
Brza i jednostavna integracija zahvaljujući bežičnom radu
Uz potpuno bežične senzore i intuitivni softver za analizu i vizualizaciju podataka, sveobuhvatni sustav za praćenje pogona može se brzo postaviti bez dodatnih napora. Uz jamčenje najviše razine sigurnosti podataka, podatci senzora prenose se od točke mjerenja do pristupnika.
Senzorom vibracija otkriva se i prenosi vrijednost v-RMS i snimljena temperatura u točki mjerenja. U nastavku se nalaze dodatne informacije o isporučenim podatcima kao i o mogućnostima prijenosa.
v-RMS (zamor)
Efektivna vrijednost brzine vibracije. Omogućuje se procjena zamora dijela.
Temperatura
Povećanje temperature može nastati zbog pretjeranog trenja ili drugih uzroka (npr. električni uzroci) i pokazatelj je postojećih ili neizbježnih kvarova.
Udobna, pametna povezivost
Uz Ethernet interfejs putem kabela, pristupnikom ZB0929 pružaju se različite mogućnosti za bežično povezivanje, kao što su NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi i 2G GSM. Na pristupnik je moguće spojiti do 28 senzora, a time neizravno i na pozadinski sustav ili upotrebom pametne mrežne komunikacije jednostavnim pritiskom gumba.
Ocjena
Podatci senzora mogu se vizualizirati i prikazati putem monea ifm-a ili LR SmartObservera, nadalje, alarmi se mogu prikladno konfigurirati tako da se jamči brzo postavljanje cijelog mjernog lanca. Potrebne su odgovarajuće licencije moneo ifm-a za ocjenu podataka senzora.
Bez vanjskog napajanja
Zahvaljujući ugrađenoj bateriji, senzor se može upotrebljavati barem 4 godine. S obzirom da je elektronika u potpunosti obložena, isključuju se neželjene rezonantne vibracije.