• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Tehnologija povezivanja
  3. L-kodirani kabel za napajanje M12

L-kodirani kabel za napajanje M12

  • presjek od 2,5 mm2 za struje do 16 A
  • L-kodirani kabel M12 prema EN 61076
  • Povezivanje s masterom IO-Link Performance Line
  • Materijal kabela bez halogena
  • Za opće industrijske primjene, poput tvorničke automatike ili strojne alate

Prijenos jakih struja s niskim padom napona
Upotrebljava se za jače napajanje novih mastera IO-Linka Performance Line poduzeća ifm u zahtjevnim primjenama. L-kodirani priključak za napajanje M12 pronalazi sve više mjesta na tržištu, a on je savršeno rješenje za napajanje ovih modula. Poduzeće ifm nudi priključne kabele i premosnike koji su ovome savršeno prilagođeni. Presjekom se od 2,5 mm2 pouzdano prenose struje do 16 A dok blagi pad napona ima pozitivan učinak na radni raspon.

Za tvorničku automatiku i strojne alate
Zahvaljujući materijalima kućišta i materijalima kabela bez halogena, ovi su kabeli savršeno prikladni za strojne alate i sve standardne primjene u tvorničkoj automatici.