• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Tehnologija povezivanja
  3. ecolink M12, A-kodiran – sada spojiv za industrijske primjene

ecolink M12, A-kodiran – sada spojiv za industrijske primjene

  • Inovativni sustav zaštite od opterećenja
  • Veoma elastična brtva
  • Provjerena tehnologija ecolink
  • Otpornost na udare i vibracije
  • Stupanj zaštite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Pravilno je spajanje jednostavno
  • Bez halogena i silikona

Pouzdano brtvljenje – čak i u slučaju intenzivnog kretanja kabela
Poseban je izazov pouzdano i trajno brtvljenje kabela. Zahvaljujući ovoj inovativnoj i patentiranoj tehnologiji zaštita od opterećenja i brtva kabela strogo su odvojene; zaštita od opterećenja jamči se iznimno jakom trosmjernom kugličnom stezaljkom koja pouzdano steže kabel čak i u slučaju intenzivnog vučnog opterećenja. Veoma elastičan kabel položen je baš pri ulazu kabela radi sprječavanja bilo kakvog zagađenja zbog prodiranja prašine. Zahvaljujući veoma elastičnom kabelu sprječava se izobličavanje obloge kabela i omogućava se pouzdano brtvljenje čak i u slučaju intenzivnog kretanja kabela.

Jednostavno i sigurno postavljanje
Ovi poveznici imaju i provjerenu tehnologiju ecolink koja omogućava pouzdano i ručno povezivanje poveznikom M12 na uređaj bez uporabe alata.