Digitalno u spoju s analognim: analogna integracija modernih senzora IO-Link
- Pretvara procesne vrijednosti IO-Link u dva analogna signala 4...20mA
- Idealno za senzore IO-Link s više procesnih vrijednosti
- Uključi i pokreni: nije potrebno namještanje parametara
- Otporno na sredstva za čišćenje, idealno za upotrebu u higijenskim područjima
- Laka instalacija izravno na senzor ili u priključnu liniju
Radno načelo
Senzorima IO-Link često se istodobno pruža nekoliko izmjerenih vrijednosti, npr. senzorima vodljivosti s integriranim mjerenjem temperature. Kako bi se omogućilo da se ti senzori povežu s postojećim upravljačkim sustavima, ovim pretvornikom dvije digitalne izmjerene vrijednosti pretvaraju se u dva analogna signala (4...20mA). Stoga, hardver sustava već je pripremljen za buduću digitalizaciju. Pretvornik se može upotrebljavati izravno bez određivanja parametara. Međutim, ako je to potrebno, mogu se i odrediti parametri upotrebljavajući IO-Link, primjerice, radi skaliranja analognih vrijednosti.
Higijena
Posebnim materijalima kućišta kao i visokim razredom zaštite IP67/IP69K omogućava se, primjerice, upotreba u prehrambenoj industriji čak i uz visokotlačna i agresivna sredstva za čišćenje.
Radno načelo:
1 x IO-Link pretvara u 2 analogna izlaza
Pomoću ovog kompaktnog pretvornika moderni senzori IO-Link kojima se pruža više od jedne vrijednosti mogu se priključiti na postojeće upravljačke sustave opremljene isključivo analognim ulazima.
Više izmjerenih vrijednosti upotrebljavajući IO-Link
Slijedi mali odabir senzora društva ifm koji daju više od samo procesne vrijednosti upotrebljavajući IO-Link.
Digitalno u spoju s analognim: analogna integracija modernih senzora IO-Link
Vrsta senzora | Procesne vrijednosti upotrebljavajući IO-Link |
---|---|
Senzori razine LT | razina, temperatura |
Mjerač brzine protoka SD | brzina protoka, temperatura, tlak |
Senzor tlaka PM15 | tlak, temperatura |
Senzor temperature TCC | 2x temperatura |
Senzor vodljivosti LDL | vodljivost, temperatura |
Laserski senzor OGD | udaljenost, refleksivnost |