- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Apsolutno jedinstven: mjerenje zračnih zazora preciznije nego ikad prije
Apsolutno jedinstven: mjerenje zračnih zazora preciznije nego ikad prije
- Izlaz zračnog zazora kao apsolutna vrijednost s ponavljanom preciznošću u rasponu mikrometara
- Precizne vrijednosti u svakom trenutku zahvaljujući načelu mjerenja kompenziranog tlaka
- Sve važne informacije, uključujući vrijednost razmaka, protok i tlak na jednom mjestu
- Mjerni kanal koji ima funkciju samočišćenja otporan je i na tlak zraka pročišćavanja
Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka
- Jednostavno podučavanje ciljnog statusa samo jednim klikom
Neprestano precizno praćenje položaja
Senzor zračnog zazora SDP otkriva udaljenost između površine i objekta dosljednom i visokom preciznošću te je šalje kao apsolutnu vrijednost. Senzor pouzdano otkriva čak i ravan položaj na površini, takozvani nulti zazor. S obzirom da se zazor računa na temelju tlaka i protoka, mjerenje je precizno u bilo kojem trenutku unutar uobičajenog raspona radnog tlaka između 1 i 3 bara, bez obzira na fluktuacije tlaka, broj i promjer mlaznica.
Visoka snaga tlaka s učinkom samočišćenja
Čvrsta mjerna cijev također je otporna na tlak zraka pročišćavanja. Time se uklanja potreba za prebacivanjem između ispiranja i mjerenja. Pozitivan učinak: mjerni element također se čisti, a kvarovi prouzročeni kontaminacijom spriječeni su.
Brzo postavljanje
Senzor zračnog zazora može se podučiti da otkriva ciljano stanje putem gumba ili putem vanjskog ulaza ili jednim klikom putem poveznice IO-Link. Vrijeme postavljanja sustava stoga se može značajno smanjiti tijekom promjene proizvodnje.