Senzori preciznog nagiba za dinamička područja primjene
Senzori s jednom ili dvjema osovinama i šest stupnjeva slobodnog prostora imaju kratka odzivna vremena i visoku kvalitetu signala u ekstremnim uvjetima
- Senzori nagiba s jednom ili dvjema osovinama i šest stupnjeva slobodnog prostora
- Kratko odzivno vrijeme i visoka kakvoća signala zahvaljujući inovativnom fuzijskom algoritmu senzora
- Neobrađeni podatci ubrzanja i žiro senzor pružaju dodatnu funkcionalnost
- Visoki stupanj zaštite IP 68 / IP 69K za rad u ekstremnim uvjetima
Mjerenje nagiba otporno na buku
Dinamički senzori serije ID postavljaju nove standarde glede kakvoće signala i odzivnih svojstava. Upotrebljavaju trodimenzionalni žiro senzor i trodimenzionalni senzor ubrzanja. Šest-osovinska IMU (inertna mjerna jedinica) s inteligentnim fuzijskim filtrima senzora određuje precizne vrijednosti nagiba na toj osnovi. Interferencija, koja se može pojaviti na primjer u mobilnim područjima primjene zbog vibracija, udara ili ponašanja prilikom pokretanja ili kočenja, ne mijenja izmjerene vrijednosti.
Fleksibilno sučelje
Senzor nagiba ima sučelje CANopen za prijenos izmjerenih vrijednosti i za postavljanje parametara. Ako je potrebno, integrirani završni otpornik može se aktivirati putem softvera.