• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Industrijska komunikacija
  3. Osjetilnost: prijenos signala sučelja AS-i putem vlaknene optike

Osjetilnost: prijenos signala sučelja AS-i putem vlaknene optike

Odsada je moguć mješovit rad ravnog kabela AS-i i vlaknene optike Moguća je duljina kabela od 3,2 km

  • Prijenos signala sučelja AS-i po udaljenosti do 3,2 km
  • Mogućnost mješovitog rada (ravni kabel sučelja AS-i i vlaknene optike)
  • Zaštita od udara munje, otpornost na zračenje elektromagnetskih smetnji
  • Velika pouzdanost u radu
  • Električno odvajanje
  • Priključni terminali koji se priključuju utikačem

Svjetlovodni ponavljač AS-i
novi svjetlovodni ponavljač AS-i poduzeća ifm omogućava prijenos signala sučelja AS-i putem optičkog medija i obrnuto. Time se omogućava znatno produženje duljine kabela u mreži sučelja AS-i. Svaki svjetlovodni ponavljač sučelja AS-i ima dva neovisna kanala koji se sastoje od elementa za odašiljanje i prijam, a koji se isporučuju putem sustava sučelja AS-i. Razne žaruljice LED pokazuju aktualni status rada. Ova je inovacija integrirana u novo kućište SmartLine.

Rezultati na terenu
Optički prijenos znači da nema ometajućeg zračenja ni problema na tlu. Sustavi prijenosa vlaknenom optikom načelno isključuju bilo koji rizik od elektromagnetskog zračenja. A nema ni gubitaka povezanih s udaljenosti zbog induktivnosti, kapaciteta i otpora (kao što je slučaj s bakrenim kabelima na primjer). Dakle, novi svjetlovodni ponavljač sučelja As-i svakako doprinosi produljenju radnog vijeka i smanjenju troškova. Uporabom novog svjetlovodnog ponavljača sučelja AS-i omogućavaju se dodatne mrežne topologije vlaknene optike (linijska topologija, zvjezdasta topologija). Optički prijenos znači da nema ometajućeg zračenja ni problema na tlu. Sustavi prijenosa vlaknenom optikom načelno isključuju bilo koji rizik od elektromagnetskog zračenja. A nema ni gubitaka povezanih s udaljenosti zbog induktivnosti, kapaciteta i otpora (kao što je slučaj s bakrenim kabelima na primjer). Dakle, novi svjetlovodni ponavljač sučelja As-i svakako doprinosi produljenju radnog vijeka i smanjenju troškova. Uporabom novog svjetlovodnog ponavljača sučelja AS-i omogućavaju se dodatne mrežne topologije vlaknene optike (linijska topologija, zvjezdasta topologija).