Modul sučelja AS Safety at Work
Dva sigurna digitalna ulaza i dva standardna izlaza na jednoj adresi
- Dva sigurna digitalna ulaza i dva standardna izlaza
- Priključivanje dvaju sigurnih induktivnih osjetnika s izlazima OSSD ili svjetlosnih rešetaka pomoću samo jedne adrese sučelja AS
- Certifikacija prema EN 62061 / SIL2 i EN ISO 13849-1 / PL d
- Precizno i fleksibilno brzo postavljanje
- Modul dolazi izravno od sučelja AS
Sigurni modul ClassicLine
Ovaj modul sa sigurnim ulazom omogućava komponentama koje su povezane sa sigurnošću, a nemaju integrirano sučelje AS, priključivanje na sustav sučelja AS.
Za komponente bez sučelja AS-Interface
Dakle, 2-kanalni induktivni osjetnici s elektroničkim izlazima OSSD (npr. GG712S) ili svjetlosne rešetke do razine izvedbe EN 13849-1 mogu se priključiti na jednu adresu sučelja AS uz uporabu 4-žičnog standardnog priključnog kabela. Pomoću dva integrirana izlaza moguć je priključak dvaju pokretača, kao što su signalne žarulje ili releji. Sučelje AS u potpunosti napaja sigurne osjetnike i izlaze.
Prednosti i koristi za korisnika
Sigurni osjetnici s potrošnjom struje manjom od 200 mA mogu raditi na AC509S bez dodatnog napajanja. Priključivanje se postiže samo pomoću žutog ravnog kabela sučelja AS.
Brzi priključak sučelja AS
Zahvaljujući tehnologiji brzog priključivanja, korisnik dobiva visoki stupanj pouzdanosti i fleksibilne ugradivosti. Ravni kabel sučelja AS može se umetnuti iz tri različita smjera.
Dijagnoza na mjestu
Svjetleće diode pokazuju stanje ulaza i izlaza i komunikacije.
Sigurnost
Sigurni modul sučelja AS otkriva stanja prekapčanja povezana sa sigurnošću dva elektronička kontakta, svakog s dva samotestirajuća poluvodička izlaza (OSSD). Modul udovoljava zahtjevima do SIL2 prema EN 62061 i PL d to EN 13849-1. U slučaju kvara, integrirano komunikacijsko nadgledanje iskapča signalne izlaze.
Postavljanje
Moduli se mogu adresirati bez napona prije postavljanja ili kada su postavljeni i ožičeni, pomoću utičnice za adresiranje. Potrebni su samo jedinica za adresiranje AC1154 i kabel za adresiranje E70213.