• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Kabelski priključci u mokrim područjima svode pad napona na najmanju moguću mjeru

Kabelski priključci u mokrim područjima svode pad napona na najmanju moguću mjeru

ecolink kabel M12, bez halogena i silikona, za higijenska područja, s 4 x 1 mm²

  • Kabeli s 4 x 1 mm2 smanjuju pad napona
  • Bez halogena i silikona
  • Konturirana matica s poboljšanim zahvatom omogućava optimalno brtvljenje čak i kod ručnog pričvršćivanja
  • Mehanički krajnji zapor štiti O-prsten od uništavanja
  • Trajna zaštita od vibracija u obliku zuba pile

ecolink M12 za higijenska i mokra područja u industriji hrane​
za većinu područja primjene potrebna su posebna rješenja. Samo visokokvalitetni materijali, sigurni proizvodni postupci i besprijekorna ugradnja znače dugoročni uspjeh. Integrirani krajnji zapor štiti O-prsten od uništavanja koje uzrokuje prejako stezanje matice. Ugradnja i uklanjanje izvode se bez alata. Zahvaljujući zaštiti od vibracija s asNametričnim djelovanjem matica stoji čvrsto na svom položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnim nadgledanjem tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.