• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Početak jubilarne godine – 50 godina poduzeća ifm: kako je sve počelo

11. 01. 2019.

Dana 29. listopada 1969. došao je taj trenutak: današnja grupacija poduzeća ifm osnovana je pod nazivom ifm electronic geräte gmbh+co kg. U godini osnutka poduzeća ifm uspjeh je počeo osmišljavanjem induktivnih senzora za 220 V.

Motivacija je bila raditi to drukčije od svih ostalih – i bolje: kvalitetno, pouzdano i uz korisničku službu. Nekoliko godina prije osnutka, dva osnivača, „prodavač” Gerd Marhofer i „inženjer elektrotehnike” Robert Buck, postavljali su valjaonice čelika i čelična postrojenja za proizvođača postrojenja u pokrajini Alsace. No, nisu bili zadovoljni tim poslom. Stoga je Robert Buck 1967. počeo graditi vlastite senzore i strujne krugove u spavaonici u svom stanu u Tettnangu. Na temelju zamisli Gerda Marhofera osmislio je induktivni senzor za napon od 220 V. Dotada nijedno drugo poduzeće nije usavršilo ovu vrstu beskontaktnog otkrivanja, „ali Robertu Bucku fantastično je išlo razvijanje proizvoda. Gotovo ste imali dojam da se mogao smanjiti i ići kroz strujne krugove”, sjeća se Gerd Marhofer. „Želio sam riješiti probleme elektroničkim sredstvima kojima se drugi ljudi nisu bavili”, rekao je jednom Robert Buck.

Razvoj induktivnih nepritisnih sklopki za napon od 220 V za izravno pokretanje sklopnika bilo je rođenje poduzeća ifm electronic geräte gmbh+co kg. Na početku se proizvodni portfelj poduzeća ifm sastojao od induktivnih senzora čije je osjetilno područje bilo između 10 i 20 mm.

Danas, pola stoljeća kasnije, iznimno širok proizvodni portfelj poduzeća ifm ne obuhvaća samo sva relevantna standardna rješenja, nego i specifične zahtjeve pojedinačnih industrija. Osim senzora položaja i obradnog postupka, dio asortimana čine i senzori za kontrolu pokreta i sigurnosnu tehnologiju. Uz to, ifm nudi i proizvode za industrijsku obradu slika i komunikaciju, identifikacijske sustave i sustave za mobilne strojeve. Osim toga, poduzeće ifm razvija sve više inovativnih rješenja za Industriju 4.0.