• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

OEE – ukupna učinkovitost opreme

Zlatni standard za mjerenje produktivnosti proizvodnje.

Ukupnom učinkovitosti opreme (OEE) pružaju se informacije o stupnju dodane vrijednosti postrojenja. Ovo područje često sadrži velik potencijal za optimizaciju kao što je optimizacija učinkovitosti proizvodnih postrojenja i maksimalno smanjenje broja zastojā. Određivanje ovog pokazatelja složen je i individualan postupak koji treba prilagoditi svakom poduzeću.

Što se uključuje OEE-om?

Uzimaju se u obzir tri faktora: dostupnost, faktor snage i faktor kvalitete. Cilj je povećati stvaranje vrijednosti i izbjeći rasipanje. Kako bi se tim vrijednostima dao određeni sadržaj, treba obaviti detaljnu analizu podataka. Obično se upotrebljava poseban softver za prikupljanje i analiziranje podataka.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Dostupnost Faktor snage Faktor kvalitete
  • neplanirani kvarovi (kvarovi stroja)
  • zakazana zaustavljanja (održavanje i mijenjanje alata)
  • dostupnost od 100% znači da se postupak izvodi tijekom cijelog planiranog vremena proizvodnje
  • zaustavljanje u mirovanju
  • spori proizvodni ciklusi
  • radni učinak od 100% znači da se postupak odvija najvećom brzinom
  • odbacivanja tijekom proizvodnje
  • neuspješna pokretanja (smanjen prinos)
  • kvaliteta od 100% znači da je svaki proizvedeni dio upotrebljiv

Kako se izračunava OEE?

  • Obično proizvođači postižu OEE od 60 do 65%.
  • Vrhunski proizvođači postižu OEE od 85%.
  • Vrijednost OEE-a od 100% znači da se postupak uvijek odvija najvećom brzinom tijekom planiranog vremena proizvodnje i da su svi proizvedeni dijelovi upotrebljivi.

Kako mogu povećati OEE?

Dostupnost:
izbjegavanje neplaniranih zastoja. IO-Link prebacuje sve podatke povezane s održavanjem izravno i digitalno sa sustava na razinu IT-a. Nudimo vam sve komponente koje trebate za učinkovito nadziranje stanja strojeva: proizvode u rasponu od senzora do mrežne infrastrukture i softvera – sve iz jednog izvora.
Radni učinak:
transparentnost rezultira učinkovitosti. Sveobuhvatnijim nadziranjem vrijednosti postrojenja možete učinkovitije održavati radni učinak postrojenjā na visokoj razini i trajno proizvoditi visokokvalitetne proizvode u velikim količinama. Nudimo vam sve komponente potrebne za pojednostavljivanje dijaloga s postrojenjem kao što su visokoprecizni senzori, digitalni prijenos podataka bez gubitaka pri pretvaranju putem IO-Linka i moćan softver.
Kvaliteta:
čak i malim odmacima od ciljanih postupaka može se smanjiti kvaliteta proizvedene hrane. U najgorem slučaju, gubite vrijedne sirovine i proizvedene serije. Nudimo vam dosljedna rješenja za trajnu i dugoročnu analizu svih kritičnih vrijednosti u proizvodnom postupku. Na taj način možete biti sigurni da su vaši proizvodi u skladu s najvišim standardima kvalitete u svakom trenutku.
Digitalizacija od senzora do oblaka:
središnja obrada decentraliziranih informacija. Nudimo vam rješenja pomoću kojih možete objediniti informacije senzora iz postrojenjā, prethodno ih obraditi, a zatim prenijeti u sustave u oblaku radi obavljanja središnje i suradničke procjene – čak i bez neposrednih upravljačkih uređaja i računala, a sve bez izravnog povezivanja s mrežom poduzeća. Neka vaša proizvodnja hrane bude sigurnija uz pametna upozorenja i transparentne podatke dostupne bilo kad i bilo gdje.
Sljedivost:
automatizacijska rješenja također vam mogu biti od pomoći pri jamčenju sigurnosti hrane u logističkom postupku. Sirovine kao što su voće, povrće i žitarice mogu se jedinstvenim šiframa pratiti na putu od žetve do krajnjeg kupca. Transparentnim opskrbnim lancima jamči se potrebna kvaliteta, a i povećava povjerenje kupaca u proizvode.