- Proizvodi
- SZ0024
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | Praćenje protoka |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 40; (24 V) |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|