- Proizvodi
- SN0002
Primjena
Primjena | Praćenje protoka |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | < 110 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 2 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 30 |
Izlazi
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Oznaka | po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti |
---|---|
Napon [V] | 12,6 |
Struja [mA] | 186 |
Snaga [mW] | 586 |
Oznaka [Ex ia] IIC | [EEx ib] IIC |
Induktivitet [Ex ia] IIC | 0,5 mH |
Kapacitet [Ex ia] IIC | 1200 nF |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Relej strujnog kruga AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Relej strujnog kruga DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|