Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 243 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi; agresivni mediji |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS3000 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 243 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8393,77 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 95 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 8,2 / L = 282 |
Materijali | titan (3,7035); EPDM; ULTEM |
Materijali u kontaktu s medijima | titan (3,7035); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Promjer sonde [mm] | 8,2 |
Duljina instalacije EL [mm] | 243 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m |
---|