Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,08 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | postavka CAN; smanjenje; zadano; Brzina prijenosa; Smjer okretanja; Node ID |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||
Inačica | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 240 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 269,25 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućni poklopac: Čelik nivo-otporno katodno potapanje | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 180 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 180 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12, aksijalno; kodiranje: A |