Hidrostatski podvodni tlačni predajnik
PS308A
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE 1G/1D
Hidrostatski podvodni tlačni predajnik
PS308A
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE 1G/1D
- Za mjerenje razine u opasnim područjima
- Uzdužni vodonepropusni kabel
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na prodor
- Visoki stupanj opće točnosti i dugoročna stabilnost
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | Tekućine | |||
Srednja temperatura [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Pojačivači prekapčanja | Priključak na intrinzično sigurne izolatore napajanja (Ex ia) |
---|---|
Radni napon [V] | 10...30 DC |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | hidrostatički |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti); BFSL = Najbolje odgovara ravna linija) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < 0,2 (BFSL) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < 0,2; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||||||
Temperatura skladištenja [°C] | -10...60 | ||||||
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
Oznaka ATEX | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [godina] | 969 |
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 660,2 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, Krajnja točka protoka, FEP, Ø 7,5 mm |
---|