- Proizvodi
- OG5040
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 17 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 2000 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,116 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|