Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] |
176 x 132 |
Kut otvaranja 3D [°] |
70 x 51; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće) |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] |
25 |
Kućište |
Kvadratno |
Primjena
Primjena |
dimenzioniranje objekta; nadzor dovršenosti; Nadzor razine; nadzor udaljenosti; nadzor obujma |
Električni podaci
Radni napon [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Potrošnja struje [mA] |
< 2400; (impulsna vršna struja; tipična vrednost: 420; maksimalna vrijednost: 1600) |
Potrošnja energije [W] |
10; (tipična vrednost) |
Zaštitna klasa |
III |
Senzor slika |
PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje |
da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 3; Broj analognih izlaza: 1 |
Ulazi
Okidač |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Broj digitalnih ulaza |
2 |
Ulazni krug digitalnih ulaza |
24 V PNP/NPN; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 3) |
Izlazi
Ukupni broj izlaza |
3 |
Broj digitalnih izlaza |
3; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
1 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
100 |
Broj analognih izlaza |
1 |
Analogni strujni izlaz [mA] |
4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
500 |
Analogni naponski izlaz [V] |
0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] |
10000 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora
Radni razmak [mm] |
300...8000 |
Napomena za operativnu udaljenost |
veličina objekta: 200 x 200 mm |
reflektivnost: 18 % |
|
Razlučivost slike 3D [px] |
176 x 132 |
Kut otvaranja 3D [°] |
70 x 51; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće) |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] |
25 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra |
Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje |
Ethernet |
Ethernet
Broj sučelja Ethernet |
1 |
Standard prijenosa |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopa prijenosa |
10; 100 |
Protokol |
TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP |
Tvorničke postavke |
IP adresa: 192.168.0.69 |
subnet maska: 255.255.255.0 |
gateway IP adresa: 192.168.0.201 |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] |
-10...50 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...85 |
Zaštita |
IP 65; IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] |
8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100) |
Testovi / odobrenja
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
emisija smetnji / Industrijske sredine |
DIN EN 61000-6-2 |
otpornost na buku / Industrijske sredine |
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) nije ponovljivo |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) ponovljivo |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Fotobiološka sigurnost |
skupina izuzetaka; (DIN EN 62471) |
Električna zaštita |
DIN EN 61010-2-201 |
električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] |
773,8 |
Kućište |
Kvadratno |
Dimenzije [mm] |
72 x 65 x 82,6 |
Materijali |
kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: Gorilla Glass; Prikaz funkcija: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
Funkcija |
2 x LED, Zeleno Ethernet Pogon |
Status prekapčanja |
2 x LED, Žuto OUT 1 OUT 2 |
|
Opaske
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
|
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
|
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Drugi podaci
veličina vidnog polja s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] |
Duljina [m] |
Širina [m] |
0,50 |
0,40 |
0,55 |
1,00 |
0,80 |
1,10 |
2,00 |
1,60 |
2,20 |
3,00 |
2,40 |
3,30 |
4,00 |
3,20 |
4,40 |
5,00 |
4,00 |
5,50 |