• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. Optička identifikacija
  4. Čitač kodova koji sadrži prepoznavanje teksta i sučelje sabirnice polja
  5. O2I515

1D/2D čitači koda

O2I515

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

1D/2D čitači koda

O2I515

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

  • Čitač više kodova s telefoto lećom
  • Unutarnje infracrveno osvjetljenje
  • Procesno sučelje TCP/IP i Profinet
  • Nekoliko kodova i redaka teksta istovremeno
  • Integrirani memorijski štapić
  • ce
  • ukca
  • profinet
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Rezolucija slike [px] 1280 x 960
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 40
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 300; (24V DC tipično)
Maksimalna potrošnja struje [mA] 650; (18V DC, s prekopčanim izlazima, memorijski štapić aktivno)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 850
Senzor slika crno/bijeli senzor slike CMOS
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač vanjski; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; unutarnje
Broj digitalnih ulaza 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija konfigurabilno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm]
Radni razmak polje pregleda
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
Radni razmak [mm] > 200
Rezolucija slike [px] 1280 x 960
Vrsta leće Leća teleobjektiva
Čitljivi kodovi Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kvaliteta kôda na temelju
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Čitljivi fontovi Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Prepoznavanje teksta da
Omnidirekcijsko čitanje da
Maksimalni nagib prema ravnini slike [°] 45
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 40
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra teach dugme; Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; PROFINET
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP adresa: 192.168.0.201
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65
Stupanj zaprljanja 3
Testovi / odobrenja
EMC
EN IEC 61000-6-4 emisija smetnji Industrijske sredine
EN IEC 61000-6-2 otpornost na buku Industrijske sredine
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Klasa laserske zaštite 1
Napomena o laserskoj zaštiti
Oprez: Laserska svjetlost
laserski razred: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
U skladu je s normom 21 CFR 1040.10 osim sukladnosti s normom s IEC 60825-1 3. izd. prema opisanome u Obavijesti o laseru br. 56 od 8. svibnja 2019.
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (EN 62471)
Električna zaštita
EN IEC 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Mehanički podaci
Težina [g] 602,4
Vrsta montaže postavljanje pomoću vijaka; (provrt M4 x 7 mm)
Dimenzije [mm] 45 x 45 x 96
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Gorillaglas; prozor LED: Računalo; Tipke: POM
Materijal za brtvljenje FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm] 2,1
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 x LED, Zeleno
Funkcija 2 x LED, Žuto
Tipka za potvrdu-Funktion 1 x LED, Zeleno
Tipka za potvrdu-Funktion 1 x LED, Žuto
Radni elementi
1 x Tipka za potvrdu-Taste
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Radni software
ugradbeni dodaci
Kabel adaptera
zaštitna stakla i stakla filtra zaštitno staklo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.