- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- Optička identifikacija
- Čitač kodova koji sadrži prepoznavanje teksta i sučelje sabirnice polja
- O2I503
1D/2D čitači koda
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
1D/2D čitači koda
O2I503
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W
- Čitač više kodova sa širokokutnom lećom
- Unutarnje infracrveno osvjetljenje
- Procesno sučelje TCP/IP i Ethernet/IP
- Nekoliko kodova i redaka teksta istovremeno
- Integrirani memorijski štapić
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 300; (24V DC tipično) |
Maksimalna potrošnja struje [mA] | 650; (18V DC, s prekopčanim izlazima, memorijski štapić aktivno) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 850 |
Senzor slika | crno/bijeli senzor slike CMOS |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | vanjski; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; unutarnje |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | konfigurabilno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni razmak [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Rezolucija slike [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Vrsta leće | Široki kut | ||||||||||||||||||||
Čitljivi kodovi | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kvaliteta kôda na temelju |
|
||||||||||||||||||||
Čitljivi fontovi | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Prepoznavanje teksta | da | ||||||||||||||||||||
Omnidirekcijsko čitanje | da | ||||||||||||||||||||
Maksimalni nagib prema ravnini slike [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 40 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | teach dugme; Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 65 |
Stupanj zaprljanja | 3 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (EN 62471) | ||||||||||
Električna zaštita |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 62 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 600,5 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka; (provrt M4 x 7 mm) |
Dimenzije [mm] | 45 x 45 x 96 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Gorillaglas; prozor LED: Računalo; Tipke: POM |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,1 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|