- Proizvodi
- O1D405
Značajke proizvoda
Klasa laserske zaštite | 2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (programibilno) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. opterećenje [Ω] | 250 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 15 |
---|---|
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 15 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 10 m |
Suzbijanje pozadine [m] | 10...100 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,2...10; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 1...33 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 100 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 2 | ||||||||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 294,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|