Značajke proizvoda
Klasa laserske zaštite | 2 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (programibilno) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 15 |
---|---|
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 15 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 10 m |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Suzbijanje pozadine [m] | 10...100 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,2...10; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 5 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Način SIO | da |
Potrebni tip glavnog konektora | A |
Analogna obrada podatke analogno | 2 |
Binarna obrada podataka | 1 |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Klasa laserske zaštite | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 106 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 285,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|