- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosni senzori šifrirani RFID-om – magnetski šifrirani senzori
- Senzori sustava RFID
- MN708S
RFID-šifriran sigurnosni senzor
MN708S
MN38010-BPKG/L/CB/US
RFID-šifriran sigurnosni senzor
MN708S
MN38010-BPKG/L/CB/US
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Razmak prekapčanja [mm] | 12; (s definiranim pokretačem) |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 72 x 18 x 25 |
Primjena
Dizajn | odrednik koji se može šifrirati | |
---|---|---|
Način rada | trajna operacija | |
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; Australija; EU/RED; Kina; Singapur | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20,4...26,4 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 32 |
Radna struja [mA] | 40...700 |
Struja bez opterećenja [mA] | 30 |
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1500 |
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 0,0002245 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1 |
Izlazni podatci | sučelje vrste C, 2. razred |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 200 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12; (s definiranim pokretačem) |
---|---|
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] | 16 |
Točnost / odstupanja
Histereza [%] | 20 |
---|---|
Ponovljivi analogni izlaz [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 160 |
---|---|
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] | 600 |
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline [°C] | 10...40 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni pritisak [kPa] | 80...106 | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Ionizirajuće zračenje | nije dozvoljeno | |
Slani sprej | ne | |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
||
---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 175,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materijali | PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8...2 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
---|