- Proizvodi
- Nadzor stanja
- Sistemi za nadzor kvalitete ulja
- Zaslon za mjerenje čestica i praćenje stanja
- LDP100
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M16 x 2 vanjski navoj Minimess |
Primjena
Mediji | mineralna ulja (primjerice HLP); ulja estera (primjerice HEES); biorazgradiva ulja (primjerice HETG) |
---|
Srednja temperatura [°C] | -10...80 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...33 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 9...50 |
Zaštitna klasa | III |
Princip mjerenja | fotoelektrično |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje | 10...22; (broj raspona) |
---|---|
Područje prikaza | 0...24; (broj raspona) |
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 1; (broj raspona) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Pomoću tipki, računala ili digitalne poveznice I/O |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...60 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 97 |
---|---|
Direktiva o tlačnoj opremi | čl. 3., st. (3) - Dobra inženjerska praksa |
Mehanički podaci
Težina [g] | 829 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4028 / 420); safir; NBR; krom |
Procesni priključak | spoj navojem M16 x 2 vanjski navoj Minimess |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|