- Proizvodi
- KB5064
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 14; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 40 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Povećana otpornost | da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija)) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|