Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Izlazna funkcija |
2 x normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Kućište |
Kvadratno |
Dimenzije [mm] |
40 x 26 x 47 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...36 DC |
Zaštitna klasa |
II |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Izlazna funkcija |
2 x normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
4 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] |
4 |
Maks. struja propuštanja [mA] |
2 x 0,7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
250 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
4 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] |
0...3,25 |
Točnost / odstupanja |
Čimbenik ispravka |
Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,4 |
Histereza [% od Sr] |
3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] |
-10...10 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
MTTF [godina] |
1229 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
58,5 |
Kućište |
Kvadratno |
Način ugradnje |
neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] |
40 x 26 x 47 |
Materijali |
kućište: PBT; poklopac: Računalo; utikač: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
2 x LED, Crveno |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - utikač |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12 |