Induktivni senzor s IO-Linkom
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
Induktivni senzor s IO-Linkom
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
- Pouzdani prijenos udaljenosti kao linearne procesne vrijednosti pomoću IO-Linka
- Normalno zatvoren / normalno otvoren način i prilagodljivi PNP / NPN pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Poveznica IO sa sklopnom točkom [mm] | 3,9...19,6; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Poveznica IO s mjernim rasponom [mm] | 2,1...21 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,8 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Linearna pogreška analognog izlaza [%] | ± 2 %; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Ponovljivi analogni izlaz [%] | ± 1 %; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Temperaturni koeficijent | ± 0,2 %/K; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 632 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 147 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Prednja strana senzora | moguć odabir 5 položaja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, presvučeno bijelom broncom |
---|