You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IEW206

Induktivni sensor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

Induktivni sensor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

  • Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
  • Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Faktor ispravljanja 1: Neprekidni osjetilni raspon na svim metalima
  • Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • cul
Tehnički podaci
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 6
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 50
Primjena
Posebno svojstvo Povećano osjetilno područje; Faktor ispravljanja K=1; Otpornost na elektromagnetsko polje; uređaj protiv prskanja
Primjena Uporaba za zavarivačke primjene
Otpornost na elektromagnetsko polje da
Maks. otpornost na magnetsko polje [mT] 300
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 6
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 6 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...4,86
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Faktor ispravljanja K=1 da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusa
MTTF [godina] 1222
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A033
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 16,65
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M8 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: LCP crno; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed uređaj protiv prskanja
Zakretni moment pritezanja [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
Montaža
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IEW206-00 — 01.07.2021 —