Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 92 x 80 x 40 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 450 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 450 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...40,5; (izravno ugrađeno s blagim čelikom (ST37)) |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Mjed: 0,48 / Aluminij: 0,46 / Bakar: 0,38 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Vrsta montaže | s ugradbenim nosačem; (E10730) |
Dimenzije [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materijali | PPE; Tlačno lijevani cink; Mjed niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |