You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. EVW004

Spojni kabel s utičnicom

EVW004

ADOAH040SCS0002T04

Spojni kabel s utičnicom

EVW004

ADOAH040SCS0002T04

  • Kabel od PUR-a otporan na trosku od zavarivanja s prikladnošću vučnog lanca
  • Matica s posebnim premazom otpornim na trosku od zavarivanja
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
Tehnički podaci
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena primjene u zavarivanju
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Napomena o temperaturi okoline
cULus: ...75 °C
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)
cULus: ...75 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...55
Skladišna vlažnost [%] 10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 85,5
Dimenzije [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala Mjed, uređaj protiv prskanja
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 2 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
dijagrami i grafikoni
karakteristična linija za podopterećenje
Smanjivanje snage Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura okoline [°C]
Y Struja [A]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — EVW004-00 — 22.06.2011 —