- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- EC3146
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 147,3 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2,0 m, PUR, crno; 10 x 0,5 mm² |
---|