Značajke proizvoda
Broj mjernih osovina | 1 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 90 |
Primjena
Načelo funkcije | statički |
---|---|
Primjena | Industrijska primjena; mobilne primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal; (pogledajte svojstva) |
---|---|
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 400 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Broj mjernih osovina | 1 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 90 |
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [°] | 0,1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Skladišna vlažnost [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 755 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 191,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materijali | kućište: PPO |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,8 |
Položaj ugradnje | vertikalno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,2 m | |
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
mjerenje i smjer ugradnje
|
|
---|