Pločica sustava RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
Pločica sustava RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
- Prikladno za uporabu na metalnim materijalima
Primjena
Primjena | kodiranje metalnih rezervoara sustava RFID |
---|
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 866...928 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 512 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | Higgs 9 |
Identifikator oznake (TID) [Byte] | 64 |
Elektronička šifra proizvoda (EPC) | 96 bit |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...250 |
Zaštita | IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 144,5 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Materijali | kućište: Najlon / PP |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |