Pločica sustava RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Pločica sustava RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Primjena
Primjena | kodiranje metalnih rezervoara sustava RFID |
---|
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 860...930 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 512 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | Impinj Monza 4QT |
Identifikator oznake (TID) [Byte] | 8 |
Elektronička šifra proizvoda (EPC) | 128 bit |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 93,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Materijali | kućište: polikarbonatni ABS |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |