- Proizvodi
- E80410
Pločica sustava RFID
E80410
ID-TAG/30X65/06
Pločica sustava RFID
E80410
ID-TAG/30X65/06
Primjena
Primjena | kodiranje u kontroli proizvoda sustava RFID |
---|
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 512 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 182,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Opaske
Količina pakiranja | 50 kom. |
---|