Pločica sustava RFID
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
Pločica sustava RFID
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
- Za pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta za obradu na prijenosnim sustavima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Iznimno velik broj ciklusa očitavanja i pisanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | kodiranje u kontroli proizvoda sustava RFID |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 140; (trajanje testa: 1 x 100 h) |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 865...870 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 240 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Materijali | PA 6 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |