- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E7377A
Primjena
Primjena | za distribuciju napona AS-i ili vanjsko napajanje od 24 V |
---|
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C)) | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Zaštita | IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K) | |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Mehanički podaci
Težina [g] | 132,5 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FKM; Brtva: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5; (Ugradbeni vijak) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|