- Proizvodi
- E70026
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |