- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore
- E43904
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 40 |
---|---|
Dimenzije [mm] | G 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | G 1 |
Materijali | Adapter: POM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5 |
Spajanje senzora | spoj navojem M18 x 1 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|