- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Koaksijalne cijevi za senzore razine
- E43245
Primjena
Dizajn | Inačica bez rupa, za senzore razine, LR |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -40...200 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 600 |
---|---|
Materijali | Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
Spajanje senzora | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Duljina L [mm] | 1000 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|