- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- E43016
Primjena
Dizajn | za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 101,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 62 x 41 x 30 |
Unutarnji promjer [mm] | 16 |
Materijali | PP; metalni dijelovi: Čelik pocinčano |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|