Spojni kabel
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
Spojni kabel
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- Pouzdano spajanje mobilne kamere 3D na zaslon
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materijali | kućište: PUR; Brtva: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom | ||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) | ||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 11 m, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 3 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |