Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...105 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Primjeren za povlačni lanac | da | ||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, TPU, crno |