Premosni kabel s utikačem ventila
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Premosni kabel s utikačem ventila
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Čvrsti pravokutni konektor
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 66,7 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, ravno; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,4 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |