Primjena
Dizajn | kabel za Ethernet |
---|---|
Primjena | Cross-over patch kabl; Patch kabel |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 144,8 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Sivo, Ø 6 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 2 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: PUR |
---|