Značajke proizvoda
Rezolucija slike [px] |
680 x 480 |
Električni podaci
Radni napon [V] |
10...32 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 770 |
Zaštita od prenapona |
da |
Domet nadzora
Rezolucija slike [px] |
680 x 480 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] |
-40...85 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...125 |
Skladišna vlažnost [%] |
< 75; (relativna vlažnost) |
Rok valjanosti [MON] |
24 |
Zaštita |
IP 67; (ISO 20653) |
Testovi / odobrenja
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
Industrijske sredine |
DIN EN 61000-6-2 |
Industrijske sredine |
|
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
Raspon frekvencije 24...2000 Hz |
|
(15,3 x 9,81 m/s²)rms |
PSD (g²/Hz) |
0,04...0,1 |
|
|
Mehanički podaci
Težina [g] |
1569,5 |
Materijali |
kućište: nehrđajući čelik (336 / 1.4401) |
Opaske
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - ..C4
|
Poveznik: 4 x M16; kodiranje: A |
Električni priključak - INPUT
|
Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A |
Električni priključak - OUTPUT
|
Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A |