Svjetlovodni senzor blokade
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Svjetlovodni senzor blokade
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
- Jednostavno postavljanje i sigurno pričvršćivanje
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF; OO50; OCF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 210 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 600 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 2320 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 56,4 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 2 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|