Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OBF; OO50; OCF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 210 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 600 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 2300 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 51,4 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | kutno |
Visina osjetilne glave [mm] | 3 |
Širina osjetilne glave [mm] | 8,5 |
Duljina glave senzora [mm] | 15 |
Dimenzije sonde [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 2 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|