Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
Električni podaci
Radni napon [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 163,6 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |