{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | ||||
---|---|---|---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije | |||
Domet nadzora | ||||
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF | |||
OKF | ||||
Raspon vlaknene optike [mm] | 15 | |||
OUF | ||||
Raspon vlaknene optike [mm] | 15 | |||
Radni uvjeti | ||||
Temperatura okoline [°C] | -20...80 | |||
Mehanički podaci | ||||
Težina [g] | 84,5 | |||
Verzija osjetilne glave | ravno | |||
Navoj osjetilne glave | M6 | |||
Ukupna duljina [mm] | 1200 | |||
Min. radijus savijanja [mm] | 20 | |||
Raspored vlakana | ||||
Materijal vlakna | PMMA | |||
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) | |||
Materijal omota vlakna | metalsilikon | |||
Dodatna oprema | ||||
Dodatna oprema (isporučena) |
|
|||
Opaske | ||||
Količina pakiranja | 1 kom. | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20571-00 — 06.03.2003 —
![]() |